• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Novos produtos
  2. Exibição / operação / iluminação
  3. Fitas de LED com LEDs RGB controláveis individualmente

Fitas de LED com LEDs RGB controláveis individualmente

LEDs controlados individualmente para máxima flexibilidade e confiabilidade

Essa inovadora fita de LEDs permite muito mais do que a visualização em uma única cor: até 320 LEDs RGB podem ser controlados individualmente em termos de cor e luminosidade. O controlador DP1617 oferece modos pré-programados para essa finalidade, permitindo a implementação rápida e fácil de conceitos de visualização personalizados. O controle é feito via IO-Link.

As fitas de LED com design higiênico e extremamente robustas estão disponíveis em comprimentos de 250 mm a 5.000 mm, o que as torna ideais para aplicações exigentes em automação de fábricas e no setor alimentício. Graças a um sistema de bypass integrado, a fita continua funcionando mesmo se alguns LEDs falharem, o que aumenta a confiabilidade e prolonga a vida útil do sistema.

Modos de operação do contralador DP1617

Modo de segmento

Permite que o perfil de LED seja dividido em vários segmentos que podem ser controlados independentemente uns dos outros permitindo aplicações flexíveis e personalizadas.

Modo de ponto de luz dinâmico

Cria um efeito de movimento fluido ao acender os LEDs um após o outro. Ideal para visualizações dinâmicas e chamativas que dão a impressão de movimento.

Modo de barra

Visualiza valores ou condições, acendendo os LEDs em uma fileira, um após o outro, semelhante a um gráfico de barras.

Modo de posição

Oferece um controle preciso de grupos de LEDs individuais para exibir posições específicas com clareza.

Comprar o produto