• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Novos produtos
  2. Exibição / operação / iluminação
  3. Fita de LED flexível em cores RGB e branca

Fita de LED flexível em cores RGB e branca

Iluminação e sinalização em um único produto

As fitas de LED não cumprem apenas a função de iluminação, por exemplo, durante o trabalho de montagem, mas também permitem a sinalização versátil da condição da máquina por meio de luzes de cores diferentes.

Graças às suas opções flexíveis de aplicação e aos diferentes comprimentos, as fitas de LED são extremamente versáteis. Com o uso ideal de perfis de alumínio, as fitas de LED podem ser fixadas de forma rápida e segura, iluminando até mesmo os locais de difícil acesso sem criar sombras.

O design robusto com grau de proteção IP68 permite o uso em diferentes ambientes exigentes.

Várias opções de cores

As luzes LED potentes das fitas de LED estão disponíveis nas cores RGB e branca. O controle ocorre através de quatro entradas digitais, que permitem a criação das cores vermelho, amarelo, verde, azul, ciano, lilás e branco puro. Por meio do controle PWM, é possível exibir até mesmo nuance de cores.

Comprar o produto