- Novos produtos
- Exibição / operação / iluminação
- Sinalizadores luminosos livremente configuráveis
Sinalizadores luminosos livremente configuráveis
Exibição de status individual e bem visível
Os sinalizadores luminosos configuráveis individualmente permitem ao usuário adaptar a indicação de status de máquinas e instalações industriais exatamente às suas necessidades. Para isso, estão disponíveis cinco segmentos de LED de cores diferentes, dos quais até cinco podem ser montados em um módulo básico. A alta visibilidade dos segmentos de LED facilita a transmissão visual do status, mesmo a grandes distâncias.
Montagem simples e sinalização acústica
Os segmentos de LED são montados de maneira simples e segura por meio de um fecho giratório. Os segmentos são controlados individualmente através de entradas digitais de 24 V DC. O sinalizador luminoso pode ser complementado com uma sirene, por exemplo, para chamar mais atenção em situações críticas.
Graças ao grau de proteção IP65, o sinalizador luminoso é a escolha ideal mesmo em ambientes de trabalho desafiadores. A base de montagem universal e ajustável permite a instalação vertical do sinalizador luminoso em superfícies horizontais e verticais.