• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Novos produtos
  2. Exibição / operação / iluminação
  3. Luz para máquinas conforme a diretiva de design ecológico

Luz para máquinas conforme a diretiva de design ecológico

Luz inovadora para máquinas

A luz para máquinas combina a conformidade com os requisitos rigorosos da diretiva de design ecológico com uma robustez excepcional e opções de aplicação versáteis.

A luz impressiona com sua superfície elegante e lisa e seu design higiênico, tornando-a perfeita para a utilização em ambientes exigentes. Os materiais usados não são apenas especialmente robustos, mas também garantem uma vida útil extremamente longa. Seu comprimento de 250 mm e a opção de conexão M12 garantem uma flexibilidade incrível. É possível instalar até quatro módulos de luz em série para criar uma luminosidade ideal.

A luz para máquinas não apenas impressiona pela luz branca eficiente, mas também devido às cores vibrantes de sinal em RGB, e tudo a um preço bem competitivo em relação aos tipos comuns de iluminação que fornecem apenas luz branca. O controle é feito por meio de quatro canais de 24 V DC e a integração do IO-Link com o dispositivo DP1615 permite um controle versátil.

Opções versáteis de montagem

A montagem é feita com um clipe de montagem universal que pode ser fixado com um parafuso, ímã ou cilindro de fixação ifm.

Diretiva de design ecológico

A diretiva de design ecológico 2009/125/EC define requisitos rigorosos para a eficiência luminosa e a durabilidade dos consumidores elétricos, em especial para componentes de iluminação. As fitas de LED convencionais geralmente não atendem totalmente a esses requisitos e, portanto, são usadas principalmente para a visualização de estado.

Com a luz para máquinas, a ifm apresenta uma solução que atende a todos os requisitos da diretiva de design ecológico. A luz oferece uma impressionante eficiência luminosa de 450 lúmens em apenas 250 mm de comprimento, combinada com um mínimo consumo de energia e uma longa vida útil. Além disso, também pode sinalizar o estado da máquina por meio de cores. Essas propriedades tornam a luz para máquinas uma solução de luminosidade sustentável, energicamente eficiente e voltada ao futuro.