- Novos produtos
- IO-Link
- Módulo DX IO-Link com entradas e saídas digitais
Módulo DX IO-Link com entradas e saídas digitais
Entradas e saídas digitais flexíveis com conexão IO-Link
O módulo AutomationLine DX oferece 8 portas que podem ser configuradas individualmente como entradas ou saídas digitais (2 por porta).
A conexão via IO-Link permite uma integração simples e compacta em arquiteturas de sistemas existentes.
Conceito básico de dispositivo com volume de dados otimizado
Com o foco direcionado em dados essenciais do processo e diagnóstico, o módulo DX representa uma alternativa econômica aos módulos IO-Link com mais funções. É especialmente adequado para instalações e aplicações nas quais as funções básicas confiáveis são suficientes. A quantidade reduzida de dados simplifica o planejamento e diminui os custos de engenharia e do sistema.
Design robusto para aplicações descentralizadas em campo
O módulo possui um invólucro AutomationLine resistente e foi concebido para ser utilizado em ambientes industriais exigentes. Com grau de proteção IP67 e uma faixa de temperatura ampliada de -25...+60 °C, é ideal para a utilização contínua em campo.