- Novos produtos
- Sensores
- Sensores de vazão higiênicos com IO-Link
Sensores de vazão higiênicos com IO-Link
Não há mais pontos cegos no processo digital
O SM Foodmag leva a medição de vazão de alimentos líquidos e cremosos a um novo nível. O IO-Link permite a transmissão digital de dados do processo e elimina o último ponto cego em um processo de produção transparente e digitalizado. O display e o LED de estado visível de todas as direções mostram a condição atual no local.
Mede tudo o que é importante
O sensor detecta a vazão atual, a totalização e a direção da vazão, bem como a presença do fluido (geralmente denominado de detecção de tubo vazio). Além disso, a condutividade e a temperatura são transmitidas para o controlador e o nível de TI. Assim se economiza com pontos de medição adicionais.
Conforto, clareza e segurança
A integração do SM Foodmag é praticamente automática: uma conexão M12 padrão e cabos patenteados permitem uma conexão rápida, impermeável e sem erros. Dimensões de instalação comuns, bem como vedações selecionáveis e adaptadores de processo permitem uma integração simples em instalações existentes. A parametrização é realizada através de um menu baseado em aplicativo e uma instalação guiada – rápida e intuitiva.