- Novos produtos
- Soluções IIoT
- Acesso rápido aos dados de produção com conexão direta à nuvem
Acesso rápido aos dados de produção com conexão direta à nuvem
O modo fácil para começar a usar a nuvem
Com a io-key, é fácil começar a usar a IoT industrial. Seja em instalações remotas, no transporte e na logística ou no meio da produção: dois sensores IO-Link podem ser conectados diretamente ao io-key, e sensores adicionais podem ser conectados usando os acessórios apropriados. O io-key transmite os dados do sensor diretamente para o moneo Cloud. onde serão visualizados, analisados e monitorados em uma tela intuitiva. Graças à conexão integrada de rede móvel, não é necessário usar hardwares adicionais nem estabelecer integrações complexas de TI para poder utilizar os dados de forma eficaz.
Seguro e confiável
Graças à comunicação sem fio via redes móveis, o io-key é especialmente adequado para sistemas de difícil acesso ou remotos e requer apenas uma fonte de alimentação para funcionar.
Com o seu design robusto de acordo com o grau de proteção IP65, o io-key funciona de forma confiável mesmo em ambientes industriais adversos. Além disso, o moneo Cloud é operado em centros de dados certificados e atende aos mais altos padrões de segurança.
Acesse os dados dos sensores a qualquer momento e em qualquer lugar
A solução é escalonável conforme necessário: Uma licença moneo Cloud pode ser utilizada para vários io-keys. Os dados podem ser acessados a qualquer momento e os processos podem ser monitorados facilmente de maneira remota.
As advertências e as notificações podem ser configuradas individualmente: se os valores-limite predefinidos forem excedidos, o moneo Cloud enviará notificações automáticas por e-mail permitindo que o pessoal responsável reaja rapidamente e evite falhas ou danos aos sistemas.