- Novos produtos
- Soluções IIoT
- moneo|edgeGateway S: flexível e seguro
moneo|edgeGateway S: flexível e seguro
Potente e seguro
O moneo edgeGateway S é a solução cômoda e segura para o acesso remoto a instalações e aplicações. O gateway transmite dados do nível do sensor para a infraestrutura de TI e a nuvem. A parte principal é um processador Dual Core de 1,4 GHz que opera com o máximo nível de desempenho em temperaturas ambientes de até 60°C. Graças ao seu invólucro robusto com grau de proteção IP67, este potente hardware não requer um painel elétrico adicional.
Integração simples, diálogo simples
O moneo edgeGateway S não é apenas robusto e potente, mas também simples: a integração guiada na estrutura de TI e o moneo cloud simplificam a entrada em operação e permitem o acesso remoto rápido e seguro ao nível de automação. Além disso, os dados da instalação ficam disponíveis no moneo cloud para a análise adicional independentemente do local. Apesar da configuração simples, o gateway oferece um alto grau de flexibilidade na operação e no manuseio, o que é essencial para a solução integral e eficiente de tarefas abrangentes de IIoT.
Transforma dados em informações
Além da plataforma IIoT da ifm, o moneo edgeGateway S também pode ser integrado a outras soluções comuns de nuvem. Como o gateway converte em informações legíveis os dados de processo IO-Link que entram, não é necessária nenhuma programação adicional.