• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Novos produtos
  2. Sensores
  3. Transmissor de pressão para áreas potencialmente explosivas

Transmissor de pressão para áreas potencialmente explosivas

Medição de pressão segura em áreas potencialmente explosivas

Sempre que houver possibilidade de acúmulo de poeira ou gás na atmosfera, é necessário ter o máximo de cuidado. O transmissor de pressão PA30XA está em conformidade com a categoria 3D/3G. Portanto, está certificado para ser utilizado em áreas potencialmente explosivas das zonas 2 e 22, permitindo o monitoramento sem riscos da pressão do processo.

Estrutura robusta

A célula de medição cerâmica é extremamente resistente a fluidos e, portanto, garante resultados de medição confiáveis e precisos a longo prazo. Sua alta resistência à sobrepressão, a maior compatibilidade eletromagnética e a resistência à vibração completam o design robusto do transmissor.