• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Novos produtos
  2. Soluções IIoT
  3. Software ifm Agent

Software ifm Agent

Software de interface versátil para a Indústria 4.0

O ifm Agent é um software de interface potente que permite uma comunicação simples e confiável entre máquinas e soluções de software. O ifm Agent garante uma máxima flexibilidade graças à sua compatibilidade com várias interfaces, incluindo Simatic S7, Modbus TCP, OPC UA e MQTT. A conectividade via MQTT permite, por exemplo, a transferência de dados para sistemas externos de nuvem.

Seja para transferir dados de produção a soluções de software ou para retransmitir informações para controladores de máquinas, o ifm Agent cobre uma ampla variedade de cenários.

Graças à sua interface intuitiva, o ifm Agent também é adequado para usuários sem conhecimentos aprofundados de TI. Deste modo, os integradores de sistemas internos e usuários podem se beneficiar igualmente da facilidade de operação e disponibilidade imediata.

Integração versátil e voltada ao futuro

Atualizações contínuas garantem que o ifm Agent continue sempre atualizado. Novas interfaces garantem que ele também atenda aos requisitos futuros.

O ifm Agent é adequado tanto para projetos Greenfield quanto para a modernização de instalações existentes. Por meio da comunicação bidirecional, ele permite a transferência de dados do e para o moneo, bem como para outros destinos, como bancos de dados e sistemas MES1).

O ifm Agent pode ser utilizado de forma flexível podendo ser instalado diretamente em sistemas Windows ou Linux ou operado por meio de um appliance. Independentemente da configuração selecionada, o ifm Agent pode ser incorporado à plataforma IIoT moneo, onde se integra perfeitamente à estrutura do moneo e é integrado à gestão de licenças.

Descubra como a comunicação industrial pode ser fácil com o ifm Agent.

1) Para a conexão aos sistemas MES, pode ser necessário utilizar o moneo pontos de informação.