• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Novos produtos
  2. IO-Link
  3. Módulo I/O compacto para o painel elétrico

Módulo I/O compacto para o painel elétrico

Pare a utilização no painel elétrico e em campo

O módulo I/O IO-Link simplifica a integração de sensores e atuadores com fiação convencional no painel elétrico, bem como em aplicações de campo com baixas exigências de grau de proteção IP, como em invólucros de máquinas protegidos ou em condições de sala limpa.

Digitalização simples de até 16 dispositivos

Com o módulo I/O é possível integrar até 16 dispositivos (sensores e/ou atuadores). Graças ao sistema de fixação por mola, a montagem é rápida e simples. As portas do módulo I/O podem ser parametrizadas de forma flexível como entradas ou saídas.

Se os sensores estiverem conectados à tecnologia de comunicação de dados IO-Link por meio do módulo I/O, as informações do sensor poderão ser lidas de forma centralizada no nível de TI. Além disso, os dispositivos IO-Link podem ser parametrizados centralmente e de maneira simples por meio do nível de TI.

Alimentação de tensão para atuadores externos

O módulo é alimentado por um mestre IO-Link com porta A. O consumo total de corrente de todas as entradas e saídas pode ser de até 1 A, o que garante uma alimentação eficiente dos atuadores externos.

Instalação simples em um espaço mínimo

O módulo I/O em si pode ser instalado rapidamente graças ao adaptador de trilho DIN integrado e, com seus apenas 43 milímetros de largura, ocupa pouquíssimo espaço.