- Novos produtos
- IO-Link
- Mestre IO-Link com servidor OPC UA para o uso em campo
Mestre IO-Link com servidor OPC UA para o uso em campo
A capacidade de multiprotocolo garante uma livre escolha do controlador
O mestre IO-Link do tipo SolutionBlock é apropriado para o uso em campo e leva a digitalização de instalações a um novo nível de simplicidade: o multiprotocolo permite a livre seleção de PROFINET ou EtherNet/IP como barramento de campo, o que aumenta a flexibilidade na conexão com diferentes controladores e, portanto, reduz o estoque.
Servidor OPC UA e Interpreter IODD integrados no mestre
Além disso, o servidor OPC UA integrado e a porta IoT adicional garantem uma conexão direta e descomplicada ao nível de TI. Graças ao Interpreter IODD integrado, os dados do sensor são convertidos em informações legíveis diretamente no mestre IO-Link, facilitando ainda mais a avaliação de dados por software.
Redução de dados por meio do plug-in moneo configure
Usando o plug-in moneo configure, é possível selecionar e reduzir os dados cíclicos de um dispositivo IO-Link. O mestre IO-Link do tipo SolutionBlock recebe todos os valores de processo dos dispositivos IO-Link, mas encaminha apenas as informações selecionadas para o controlador. Isso reduz enormemente a comunicação cíclica de dados no barramento de campo.