1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sensores de processo
  4. Valores do processo de sensores IO-Link sob controle

Valores do processo de sensores IO-Link sob controle

Mais transparência na instalação e informações sobre serviços no local

  • Visualização de todos os valores do processo dos sensores conectados com o mestre
  • Busca automática dos valores do processo - Plug & Play
  • Visualização de favoritos ajustável para quatro valores do processo
  • Ajuste do endereço de IP do mestre IO-Link
  • Suporta o mestre IO-Link ifm com 4 e 8 portas

Valores do processo sob controle
O display é especialmente adequado para exibir valores do processo de sensores que não possuem um display, dos que são de difícil acesso devido à aplicação ou dos que foram instalados de tal forma que o display não podem ser visualizados. Assim podem ser usados os pontos de medição ideais independentemente da visualização.

Plug & Play
O display mestre IO-Link E30443 é simplesmente conectado em uma das portas de um mestre IO-Link ifm com 4 ou 8 portas. O display detecta os sensores que estão conectados no mesmo mestre e exibe automaticamente o principal valor do processo das primeiras quatro portas.
Pressionando um botão é possível exibir também cada sensor e seus valores do processo individualmente. Além disso, pode ser criada uma visualização de favoritos com os valores do processo desejados. O usuário também pode configurar o display e o endereço de IP do mestre de maneira fácil e confiável.