- Визуални сензори
- Универсален сензор тип O2U
Универсален сензор O2U: четец на кодове и откриване на обекти в едно устройство
Първият визуален сензор с IO-Link
Визуалните системи са незаменими за много приложения, особено при проверка на качеството за идентифициране на кодове или проверка на компоненти. O2U надгражда успеха на своите предшественици, O2I5 и O2D5, които вече са решили множество индустриални приложения. Това ново универсално устройство съчетава производителността на своите предшественици и по този начин предлага възможността за: едновременна проверка на различни типове кодове, като 1D и 2D кодове или знаци (OCR)
- надеждно откриване на повърхности и контури на компоненти и проверка на тяхното качество
- динамично проследяване на обекти благодарение на anchor функцията
- измерване на компоненти и откриване на позицията и ориентацията
- благодарение на калибрирането на робот-сензора, позициите и завъртанията на обектите могат да бъдат изпратени директно на робота в съответната координатна система.
Това отваря множество нови възможности за решаване на съществуващи и нови приложения.
Универсално устройство с всички съществуващи функции
Новото устройство предлага комбинация от проверка на повърхността, откриване на контури, четене на 1D и 2D код, разпознаване на символи (OCR) и няколко anchor функции за проследяване на компоненти.
Поддръжка за всички общи интерфейси
Поддържат се следните интерфейси: TCP/IP, ProfiNet, Ethernet/IP адрес и IO-Link.
Лесна настройка / работа с Vision Assistant от ifm
Работата с нашите визуални сензори с „ifm Vision Assistant“ е проста и интуитивна, тъй като не са необходими познания по програмиране.
Гъвкави опции за филтър за надеждно откриване на обекти
Различните цветови опции и поляризационни филтри позволяват сензорът да бъде адаптиран към широк спектър от приложения и сценарии на околната среда, за да се осигури надеждно откриване на обекти.
Ефективен мониторинг в реално време и подмяна на устройства
Благодарение на наблюдението в реално време чрез проверка на фактори като параметри на изображението, изображение на живо или зони за търсене (ROI), отклоненията могат да бъдат открити възможно най-бързо и коригирани чрез прехвърляне на референтното изображение при смяна на устройството.
Устойчив на околна светлина
Сензорът е изключително устойчив срещу ефектите на околната светлина, тъй като използва няколко изображения с различни параметри за заснемане на изображения.
Автомобилна индустрия
Сензорът едновременно разчита баркода на вратата на автомобила, за да идентифицира обекта и извършва контурен анализ, за да провери размерите.
Роботика и сглобяване
Първо, роботът чете кода. След това извършва търсене на компоненти, за да постави правилния продукт в кутията.
Интралогистика
Сензорът записва размерите на палетите, докато чете приложените кодове.
Автомобилен доставчик / металообработване
Докато се извършва анализ на контура на щанцованата част, фиксиран 2D код се прочита за по-нататъшно проследяване на компонентите.
Системи за автоматизация и управление
В зависимост от прочетените кодове се извършва проверка на качеството на компонент.
Опаковъчна индустрия
Докато чете срокът на годност и серийният номер, сензорът успоредно с това проверява дали етикетът е поставен правилно.
Заснемането на изображение може да бъде задействано с двоичен сензор, свързан към пусковия вход (напр. светлинен сензор), или команда чрез интерфейса на процеса (EtherNet/IP адрес или TCP/IP) Като алтернатива е възможен непрекъснат запис с фиксирана кадрова честота.
ifm предлага Y-разклонители за лесно интегриране на сензори за задействане и външни осветителни елементи. Вижте EVC847 (за сензори за задействане) и EVC848 (за външно осветление).
- Визуални сензори O2D5xx
- Компютър за настройка на параметрите
- Индустриален компютър или PLC (програмируем логически контролер) за оценка и управление
- Двоичен сензор за задействане
- Електрическо захранване
- Допълнително осветление по избор
- Лесна интеграция с IO-Link, тъй като универсалният сензор O2U може да бъде интегриран директно в съществуваща IO-Link инфраструктура
- Лесно обучение за настройки на приложението на сензора
- Софтуер Vision Assistant за сложни визуални задачи
- Данни чрез IO-Link в бърз стандарт COM3, автоматично разделяне на блокове данни
- Параметрите на сензора могат да се задават директно от контролера, като по този начин се опростява настройката към променящи се продукти или работни процеси