- Нововъведения в продуктите
- Сензори
- Изработени изцяло от метал индуктивни сензори за надеждно измерване на разстояние
Изработени изцяло от метал индуктивни сензори за надеждно измерване на разстояние
Директно откриване на промяната на механични разстояния и лесна настройка на параметрите чрез IO-Link интерфейс
- Надеждно откриване на крайна позиция чрез измерване на разстояние
- Корпус от висок клас неръждаема стомана (316 L)
- Широк температурен диапазон до 100C
- За универсална употреба, IP 65 до IP 69K
- Възможност за регулиране благодарение на профила на интелигентния сензор на IO-Link
Изработени изцяло от метал IO-Link сензори
При тежки работни условия изработените изцяло от метал сензори отговарят на множество изисквания. Широкият температурен диапазон и високите класове на защита осигуряват възможност за универсално използване. Благодарение на измервателния сензор може да се следи непрекъснато разстоянието до целта. Мигновено се открива промяната в механичните разстояния, което дава възможност за извършване на превантивна донастройка, така че да се намалят възможните времена на престой. Профилът на интелигентния сензор осигурява различни опции за настройка. Могат да се конфигурират точки на превключване и функции на изхода. Вече не е необходимо да се поддържа наличност на склад на много типове сензори, тъй като всяка необходима настройка може да се осъществи с помощта на интерфейса IO-Link.