• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Нововъведения в продуктите
  2. IO-Link
  3. Ултразвуковият разходомер с прикрепване чрез скоба измерва дебелината на стената

Ултразвуковият разходомер с прикрепване чрез скоба измерва дебелината на стената

Измерване на дебит без прекъсване на процеса

Разходомерът тип SUC с прикрепване чрез скоба позволява бързо и лесно измерване на дебита на средата в твърди тръби от стомана, неръждаема стомана или пластмаси като PVC.

Тъй като инсталирането на този ултразвуков дебитомер не изисква никаква модификация или рязане на самата тръба, той може да се монтира без прекъсване на процеса. SUC автоматично определя дебелината на стената на тръбата, като по този начин елиминира необходимостта от отнемащо време ръчно въвеждане на данни и намалява потенциалните източници на грешки. Това гарантира надеждни и възпроизводими резултати от измерванията още от самото начало.

Бърз и лесен монтаж

Монтажът не би могъл да бъде по-лесен – процесът се състои само в позициониране на сензора, поставяне на ответната част на място и затягане на винтовете. Благодарение на стандартизирания M12 конектор, интеграцията в мрежата за данни е бърза и без грешки.

SUC също така подпомага потребителите по време на въвеждането в експлоатация: Интелигентно меню за настройка ги води стъпка по стъпка през няколкото необходими настройки, като сензорът започва да работи за нула време.

Идеален за преоборудване и сервизни посещения

Благодарение на високата си гъвкавост и бързия и лесен монтаж, SUC е идеалният избор за приложения за модернизиране на съществуващи системи. Дори временни приложения, като например сервизни посещения или еднократни измервания, могат да бъдат реализирани бързо и лесно. Същото важи и за приложения, изискващи най-високи стандарти за чистота и хигиена на средата.