- Нововъведения в продуктите
- IO-Link
- IO-Link изходен модул за безопасно и нереактивно превключване
IO-Link изходен модул за безопасно и нереактивно превключване
Безопасно изпълнение на децентрализирани задачи за превключване
С новите цифрови изходни модули IO-Link, ifm предлага надеждно решение за децентрализирани задачи по превключване в приложения, свързани с безопасността. Модулите са специално разработени за приложения, при които трябва да се превключват високи токове, като същевременно се поддържа електрическа изолация и липса на смущения.
Две независими вериги на модул
Всеки модул има 16 цифрови изхода, които са електрически изолирани в две групи. Това позволява целенасочено управление на актуаторите в две независими вериги. До 4A могат да се превключват на порт, а общият ток на модул може да бъде до 16A.
Безопасно изключване (off)
Това, което прави новите модули специални, е липсата на взаимодействие до ниво на производителност d (категория 3). Специалният дизайн елиминира теоретичната грешка при подаване на напрежение към изхода, въпреки че захранващото напрежение е било изключено.
Широка гама от приложения
Модулите се използват навсякъде, където е необходимо да се превключват високи токове и да се изпълняват функции за безопасност, например в индустриалната автоматизация, автомобилната, фармацевтичната, химическата и хранително-вкусовата промишленост.
Налична е версия със степен на защита IP69 за използване в хигиенни и влажни помещения.
IO-Link модулите предлагат рентабилен начин за изпълнение на изискванията на Директивата за машините, без да се прави компромис с ефективността и надеждността.