- Нововъведения в продуктите
- Сензори
- Ръчно устройство за лесно откриване на течове
Ръчно устройство за лесно откриване на течове
Бързо локализиране на откритите течове
Ръчното устройство за откриване на течове е идеално допълнение към сензорния мониторинг на системата за сгъстен въздух. На първо място, анализът на данните може да се използва за откриване на теча и ограничаването му до определена област. След това се използва ръчното устройство. Той може бързо и лесно да идентифицира, измери и документира теч от загуба на само 0,1 литра в минута.
Прозрачност на разходите за течове с един поглед
SDL100 е оборудван с 30 ултразвукови микрофона, лазерно измерване на разстоянието, камера и 3,5-инчов дисплей. Микрофоните откриват звуци на изтичане дори при високи нива на околния шум. Нечуваемият ултразвук се преобразува и подава като акустичен сигнал към слушалките. Нещо повече, течът се визуализира в изображението на камерата на живо на дисплея. Текущата загуба на сгъстен въздух и направените разходи също се показват.
Опростено отчитане в съответствие с ISO 50001
На място цялата информация за теча и поддръжката му може да бъде цифрово записана на SDL100 и след това прехвърлена към безплатния софтуер с помощта на памет за данни. Това опростено отчитане е в съответствие с ISO 50001.