- Нововъведения в продуктите
- Сензори
- Ултразвуков сензор, изработен изцяло от метал, за тежки условия
Ултразвуков сензор, изработен изцяло от метал, за тежки условия
Следене на ниво във всякакви приложения
Независимо дали става въпрос за резервоари или силози, за течности, насипни материали или отделни предмети: Универсалното измерване на ниво и разстояние с помощта на ултразвук е надеждно и точно. Дори да няма обаче директен контакт със средата, агресивни пари и газове могат да засегнат тежко действието и срока на експлоатация на сензорите. Но благодарение на новия ултразвуков сензор, изработен изцяло от метал, на ifm сега това е нещо от миналото. От диафрагмата до конектора, сензорът е напълно затворен в устойчива неръждаема стомана от висок клас. Поради това той е устойчив на външни влияния и е с удължен срок на експлоатация. Това го прави идеален за използване в хранително-вкусовата промишленост и други хигиенни приложения.
Включен IO-Link
Чрез комуникация с помощта на IO-Link могат да се предават в цифрова форма стойности на разстояние или може да се настройва измервателният диапазон. Благодарение на обратната връзка за качеството на отразения сигнал при монтажа може да се оптимизира подравняването на сензора и да се следи непрекъснато функционалната надеждност.