- Нововъведения в продуктите
- Сензори
- Сензор за налягане с висококачествена керамична измервателна клетка
Сензор за налягане с висококачествена керамична измервателна клетка
Здрав, без поддръжка
От технологичната страна сензорът не се нуждае от поддръжка, тъй като няма еластомерно уплътнение. Вградената и здрава керамична измервателна клетка е устойчива на удари от налягане и вакуум и на въздействието на абразивни вещества. Сензорът е устойчив на средни температури до 150 °C (максимум 1 час). Поради това е особено подходящ за всички обичайни хранителни приложения.
Висока точност
Трансмитерите за налягане PM16 и PM17 имат обща точност от 0,2 %. Освен това, температурната компенсация с бързи температурни промени (напр. в процесите CIP / SIP) е значително подобрена. Сензорът е подходящ за всички обичайни приложения за храни.
Гъвкаво прилягане
Сензорите се предлагат с Triclamp за директен монтаж, G1 уплътнителен конус и G1 Aseptoflex-Vario за монтаж с процесни и заваръчни адаптери в резервоари и с G1/2 уплътнителен конус специално за монтаж в тръби.
Безплатен фабричен сертификат
От www.factory-certificate.ifm можете да изтеглите безплатен фабричен сертификат за всеки закупен сензор за налягане на PM.
Добавена стойност благодарение на IO-Link
Пренос на данни без загуба
IO-Link позволява предаване на данни без загуби, тъй като загубите от преобразуването са изключени чрез цифрова комуникация и външни влияния, като магнитните полета, които нямат ефект върху предаването на данни.
Прозрачни процеси
Текущото налягане се извежда прецизно с възможно най-високата разделителна способност чрез IO-Link. Това ви позволява лесно да следите процеса си по всяко време.
Лесна настройка
Сензорът за налягане може да се конфигурира бързо и лесно чрез ИТ връзка, напр. moneo, използвайки IO-Link.