- Нововъведения в продуктите
- Сензори
- Сензор за влага във въздуха: По този начин поддържате процесите си при благоприятни климатични условия
Сензор за влага във въздуха: По този начин поддържате процесите си при благоприятни климатични условия
- Следене на температурата и влажността на въздуха за защита на електрически системи, шкафове за управление или производствени процеси
- „Включи и работи“ благодарение на монтажа с винтове или монтаж върху DIN шина и конектор M12
- Извеждане на данните чрез аналогов сигнал или IO-Link
Подобрени характеристики благодарение на IO-Link
- Лесна смяна на сензора – параметрите се настройват автоматично при свързване към модул IO-Link Master.
Постоянен контрол на температурата и влажността
Сензорът за влажност на въздуха осигурява прозрачност и безопасност за електрически инсталации и чувствителни производствени процеси. Крепежни елементи за монтаж върху стена или DIN шина и стандартен M12 конектор гарантират бърз и безгрешен монтаж В зависимост от типа, сензорът предава данни за температурата и относителната влажност към контролера чрез IO-Link в аналогова или в цифрова форма. Това прави възможно да се защитават разпределителни шкафове или изпитателни стендове, както и електрическите инсталации, изложени на метеорологичните условия и влага, като автомати за продажба на напитки, радарни измервателни точки или машини за билети от свързани с влагата неизправности или къси съединения. Освен това, сензорът за влажност на въздуха може да се използва за осигуряване на качеството на чувствителни към температурата или влагата производствените процес чрез постоянно следене на климата в помещенията.