- Нововъведения в продуктите
- Следене на състоянието
- оси x, y и z: Сензорът отчита ускорение в три посоки
оси x, y и z: Сензорът отчита ускорение в три посоки
- Оптимален анализ на състоянието благодарение на измерването на ускорението по 3 оси
- За връзка с електрониката за диагностика VSE
- Универсална употреба благодарение на стандарта IEPE
- Широк измервателен диапазон за много различни сценарии на приложения
- Здрави корпуси с клас на защита IP 67, IP 68 или IP 69K
За ефективна диагностика на вибрациите
Сензорът за ускорение VSM101 може да открива промени във вибрациите по осите x, y и z. Това пространствено възприятие опростява контрола на състоянието на машини, при които силите и дебалансите не засягат само една ос на движението, както е при двигателите и движещите се части на инсталацията.
Важен индикатор на контрола на състоянието
Сигналът за ускорението играе важна роля в контрола на състоянието на машината и на инсталацията. Той е индикатор за различни симптоми, като дебаланс, повредени лагери или счупвания, които могат да доведат до неизправност на машината и дори до повреди, които не могат да се ремонтират. Получените необработени данни се прехвърлят за по-нататъшна оценка на външно устройство, като електрониката за диагностика VSE от ifm.
Здрави: Принцип на измерване на базата на микроелектромеханична система (MEMS)
Сензорът за ускорение VSM101 се базира на MEMS чип (капацитивен принцип на измерване) и е предназначен за отговорни промишлени приложения. Благодарение на технологията MEMS, нормалното функциониране на сензора може да се проверява активно чрез електрониката за диагностика (самопроверка).
Широко съвместим: Стандарт IEPE
Сензорът предава своите данни чрез сигнал IEPE, който е стандартен на пазара, напр. за сензори за ускорение. Предимството на устройствата IEPE е постоянната висока чувствителност – независимо от вида на съединителния кабел и неговата дължина.