Характеристики на продукта
Обхват на сензора [mm] | 40...300; (Обект: 200 x 200 mm) |
---|---|
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 35 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | < 0,3 |
Честота на конвертора [kHz] | 300 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Входове
Вход за синхронизация | не |
---|---|
Мултиплексен вход | не |
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | 500 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 40...300; (Обект: 200 x 200 mm) |
---|---|
Слепи зона [mm] | 40 |
Ъгъл на отвора цилиндричен [°] | 15; (±2) |
Макс. отклонение от 90 ° ъгъл сензор / обект [°] | ± 4 |
Прецизност / отклонения
Компенсация на температурата | да |
---|---|
Дрейф на точката на превключване [%] | -5...5 |
Линейна грешка на аналоговия изход [%] | < 1 |
Повторяемост | 1 % |
Резолюция [mm] | 2 |
Забележка | Посочените стойности се достигат след време за загряване min. 20 минути |
Време за реакция
Време за реакция [ms] | < 450; (аналогов изход) |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...70 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -30...80 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 235 | ||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 80,5 |
---|---|
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
Означение на резбата | M18 x 1 |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PA; Епоксидна-Стъклокерамика |
Усилие на затягане [Nm] | 50 |
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
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
диаграми и графики
|
|
---|