Характеристики на продукта
Брой входове и изходи |
Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1 |
Обхват на измерване |
-40...125 °C |
-40...257 °F |
|
Процес на свързване |
резбова връзка M18 x 1,5 Вътрешна резба |
Монтажна дължина EL [mm] |
45 |
Приложение
Система |
контакти със златно покритие |
Измервателен елемент |
1 x Pt 1000; (съгл. DIN EN 60751, клас B) |
Приложение |
откриване на повърхностни температури |
Среда |
течности и газове |
Номинално налягане [bar] |
30 |
Минимална дълбочина на монтаж [mm] |
15 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] |
20...30 DC |
Консумация на ток [mA] |
< 66 |
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Клас на защита |
III |
Защита срещу обръщане на полярността |
да |
Отложено включване [s] |
1,5 |
Интегриран следящ сензор |
да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи |
Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1 |
Изходи
Общ брой на изходите |
2 |
Изходящ сигнал |
превключващ сигнал; аналогов сигнал; (конфигурируеми) |
Електрическо изпълнение |
PNP |
Брой цифрови изходи |
1 |
Изходна функция |
нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] |
2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] |
250 |
Брой аналогови изходи |
1 |
Аналогов токов изход [mA] |
4...20 |
Макс. натоварване [Ω] |
500 |
Аналогов напреженов изход [V] |
0...10 |
Мин. товарно съпротивление [Ω] |
2000 |
Защита срещу късо съединение |
да |
Вид защита от късо съединение |
импулсна |
Защита от претоварване |
да |
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] |
45 |
Обхват на измерване |
-40...125 °C |
-40...257 °F |
|
Гранична точка SP |
-39,5...125 °C |
-39...257 °F |
|
Точка на нулиране rP |
-40...124,5 °C |
-40...256 °F |
|
Аналогова начална точка |
-40...115 °C |
-40...239 °F |
|
Аналогова крайна точка |
-30...125 °C |
-22...257 °F |
|
На стъпки от |
|
Резолюция
Резолюция на превключващия изход [K] |
0,5 |
Резолюция на аналоговия изход [K] |
0,125 |
Резолюция на дисплея [K] |
0,5 |
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [K] |
± (Pt 1000 + 0,2 K) |
Прецизен аналогов изход [K] |
± (Pt 1000 + 0,2 K + 0,4%) |
Точност на показанията [K] |
± (Pt 1000 + 0,2 K + ½ Digit) |
Температурно отклонение на 10 К [K] |
0,1 |
Време за реакция
Динамична характеристика T05 / T09 [s] |
1 / 3; (съгласно DIN EN 60751) |
Макс. измерване / кръгъл дисплей [ms] |
200 |
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване |
Бутон за програмиране |
Опции за задаване на параметри |
хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; min / max нулиране на паметта; Дисплей; калибриране в нулева точка; аналоговият изход е избираем и мащабируем |
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-25...70 |
Температура на съхранение [°C] |
-40...100 |
Защита |
IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
DIN EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване |
10 V/m |
DIN EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF проведено |
10 V |
|
Удароустойчивост |
DIN IEC 68-2-27 |
50 Земно притегляне (11 ms) |
|
Устойчивост на вибрации |
DIN EN 60068-2-6 |
20 Земно притегляне (10...2000 Hz) |
|
Механични данни
Корпус |
цилиндричен |
Размери [mm] |
Ø 34 / L = 128,5 |
Материал |
неръждаема стомана (1.4301 / 304); PBT; PC; EPDM/X; FKM |
Материали (мокри части) |
неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Процес на свързване |
резбова връзка M18 x 1,5 Вътрешна резба |
Диаметър на сонда [mm] |
8,2 |
Монтажна дължина EL [mm] |
45 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
Статус на превключване |
Светодиод, червен |
Визуализация на функцията |
7-сегментен LЕD дисплей |
Измерени стойности |
7-сегментен LЕD дисплей |
|
Забележки
Забележки |
Стойностите за точност са валидни за течаща вода. |
|
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване
Връзка |
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |