Характеристики на продукта
Брой входове и изходи |
Брой цифрови изходи: 1 |
Процес на свързване |
M12 x 1 |
Приложение
Среда |
агресивна среда |
Температура на средата [°C] |
-25...80 |
Номинално налягане [bar] |
30 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] |
20...36 DC |
Консумация на ток [mA] |
< 45 |
Защита срещу обръщане на полярността |
да |
Отложено включване [s] |
< 20 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи |
Брой цифрови изходи: 1 |
Изходи
Общ брой на изходите |
1 |
Изходящ сигнал |
превключващ сигнал |
Електрическо изпълнение |
PNP |
Брой цифрови изходи |
1 |
Изходна функция |
нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] |
2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] |
400 |
Защита срещу късо съединение |
да |
Вид защита от късо съединение |
импулсна |
Защита от претоварване |
да |
Обхват на измерване / настройка
Диапазон на настройка [cm/s] |
3...300 |
Максимална чувствителност [cm/s] |
3...60 |
Прецизност / отклонения
Tемпературен градиент на средата [K/min] |
15 |
Време за реакция
Време за реакция [s] |
1...10 |
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване |
с пот. |
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-20...80 |
Защита |
IP 67 |
Механични данни
Размери [mm] |
M12 x 1 |
Означение на резбата |
M12 x 1 |
Материал |
PBT-GF20 |
Материали (мокри части) |
Hastelloy C-4 (2.4610) |
Процес на свързване |
M12 x 1 |
Дисплеи / работни елементи
Забележки
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване
Връзка |
Кабел: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm² |