1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за поток/измерване на поток
  5. Компактни сензори за поток в корпус от неръждаема стомана
  6. SI6800

SI6800

Модул за следене на потока

SIR11ABBFPKG/US-100-IPF

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • Хигиенична конструкция, съгласно изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
  • Подходящ за SIP процеси до 140 ° C
  • Светодиоден линеен индикатор за индикация на точката на превключване и потока
  • Широк набор от технологични адаптери в принадлежностите
  • Потопените части са изработени от неръждаема стомана
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ehedg
  • eac
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 1
Процес на свързване G 1 Aseptoflex Vario
Приложение
Система контакти със златно покритие
Приложение хигиенни системи
Температура на средата [°C] -25...95; (за процеса SIP: ...140 °C)
Номинално налягане [bar] 30
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar] 30
Течности
Приложение хигиенни системи
Температура на средата [°C] -25...95; (за процеса SIP: ...140 °C)
Газове
Температура на средата [°C] -25...95; (за процеса SIP: ...140 °C)
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 19...36 DC
Консумация на ток [mA] < 60
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] 10
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 1
Изходи
Общ брой на изходите 1
Изходящ сигнал превключващ сигнал
Електрическо изпълнение PNP
Брой цифрови изходи 1
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 250
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] 55
Течности
Диапазон на настройка [cm/s] 3...300
Максимална чувствителност [cm/s] 3...100
Газове
Диапазон на настройка [cm/s] 200...3000
Максимална чувствителност [cm/s] 200...800
Прецизност / отклонения
Повторяемост [% от Sr] 1...5
Забележка относно повторяемостта
за вода 5...100 cm/s; 25 °C
Фабрична настройка
Температурен дрифт [cm/s x 1/K] 0.1; (за вода 5...100 cm/s; 10...70 °C)
Tемпературен градиент на средата [K/min] 300
Прецизност на точката на превключване [cm/s] ± 2...± 10; (за вода 5...100 cm/s; 25 °C; Фабрична настройка)
Хистерезис [cm/s] 2...5; (за вода 5...100 cm/s; 25 °C; Фабрична настройка)
Време за реакция
Време за реакция [s] 1...10
Течности
Време за реакция [s] 1...10
Газове
Време за реакция [s] 1...10
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване бутони
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...60
Защита IP 67; IP 69K
Тестове / одобрения
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Удароустойчивост
DIN EN 60068-2-27 50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60068-2-6 10 Земно притегляне (55...2000 Hz)
MTTF [Години] 298
Механични данни
Тегло [g] 440
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF20; EPDM/X; уплътнение: FKM
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4435 / 316L); повърхностни характеристики: Ra < 0,4 / Rz 4
Процес на свързване G 1 Aseptoflex Vario
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
функция 10 x Светодиод, трицветен
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Съединител: 1 x M12; Контакти: със златно покритие
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — SI6800-02 — 16.04.2013 —