Характеристики на продукта
Процес на свързване |
M16 x 1,5 |
Приложение
Дизайн |
за тръби DN 25 |
Среда |
вода |
Температура на средата [°C] |
0...80 |
Номинално налягане [bar] |
30 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] |
20...28 DC |
Консумация на ток [mA] |
< 80 |
Отложено включване [s] |
15; (оптична индикация) |
Принцип на измерване |
калориметричен |
Изходи
Изходящ сигнал |
аналогов сигнал |
Аналогов токов изход [mA] |
4...20; (линеаризиран) |
Макс. натоварване [Ω] |
500 |
Аналогов напреженов изход [V] |
; (линеаризиран) |
Защита срещу късо съединение |
не |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на потока [cm/s] |
50...250 |
Прецизност / отклонения
Забележка относно повторяемостта |
7 (v < 150 cm/s), 3 (v < 50 cm/s) |
|
Tемпературен градиент на средата [K/min] |
200 |
Грешка при измерването [% от крайната стойност] |
max. ± 10 (< 200 cm/s) |
Време за реакция
Време за реакция [s] |
5; (10%...90%) |
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-20...60 |
Защита |
IP 67 |
Механични данни
Размери [mm] |
M16 x 1,5 |
Означение на резбата |
M16 x 1,5 |
Материал |
PBT-GF20 |
Материали (мокри части) |
неръждаема стомана (1.4404 / 316L); неръждаема стомана (1.4571/316Ti ); O-пръстен: NBR 70 Shore A |
Процес на свързване |
M16 x 1,5 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
функция |
10 x Светодиод, зелен Резолюция 10% от крайната стойност |
|
Забележки
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване
Връзка |
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |