- Продукти
- RN6058
Характеристики на продукта
Резолюция | 4096 резолюция; 4096 стъпки; 12 Бит |
---|---|
Интерфейс за комуникация | SSI интерфейс за данни |
Дизайн на вала | плътен вал |
Диаметър на вала [mm] | 10 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 150 |
Макс. електрическа резолюция [U/min] | 6000 |
Изходи
Код | Сив код; (увеличаващи се кодови стойности, когато са обърнати по посока на часовниковата стрелка) |
---|---|
Кодов сигнал | Вход за данни; TTL-съвместими сигнали; Такт и такт (инв.) От Трейбърн до РС 485; изходен сигнал; синхронен код; TTL-съвместим сигнал Дата и дата (инк.); инкрементални сигнали; 2 синусоидални инкрементални сигнали (А и В); фаза, изместена с 90 °; 1 Vss 512 сигнални периоди на оборот |
Обхват на измерване / настройка
Резолюция | 4096 резолюция; 4096 стъпки; 12 Бит |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | SSI интерфейс за данни |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...85 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -30...80 |
Защита | IP 64 |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Размери [mm] | Ø 58 / L = 52 | |
---|---|---|
Материал | алуминий | |
Макс. революция, механична [U/min] | 12000 | |
Макс. начален въртящ момент [Nm] | 1 | |
Референтен температурен момент [°C] | 20 | |
Дизайн на вала | плътен вал | |
Диаметър на вала [mm] | 10 | |
Материал на вала |
|
|
Макс. осово натоварване на вала (на края на вала) [N] | 10 | |
Макс. натоварване на вала радиално (на края на вала) [N] | 20 |
Електрическо свързване
Кабел: 0,8 m, PUR; Максимална дължина на кабела: 100 m; радиално | |
Конектор: 1 x; Максимална дължина на кабела: 100 m |
диаграми и графики
Диаграма на импулсите
|
|
---|