- Продукти
- IIoT решения
- moneo
- moneo локално
- QMS001
Лиценз за операционната система на софтуерните продукти
QMS001
moneo OS License
Лиценз за операционната система на софтуерните продукти
QMS001
moneo OS License
- Платформата IIoT и инструментът за управление на всички приложения на moneo
- Интелигентната интеграция на устройства позволява цифрово изображение на системата
- Инструмент за изчисляване на модели на потока от данни
- Функция за автоматична аларма
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение |
|
|||
---|---|---|---|---|
Управление на устройството |
|
|||
Управление на данни |
|
|||
Управление на потребители |
|
|||
Управление на лицензи |
|
Софтуер / програмиране
Език | Немски; Английски; Френски; Италиански; испански; португалски; Китайски; японски; корейски; Руски |
---|---|
Носител на данни | Изтегли |
Вид на лиценза | единичен лиценз |
Клас лиценз | пълна версия |
Системни изисквания
Мин. CPU цикъл | 2,3 GHz | |
---|---|---|
Мин. брой сърцевини на процесора | 4 | |
Мин. RAM | 8 GB | |
Мин. графична резолюция | 1920 x 1080 | |
Необходим интерфейс на устройството | USB; LAN Adapter - RJ45 | |
Мрежова карта | Ethernet 1 Gbit | |
Мрежов протокол | Ethernet TCP/IP | |
Операционна система | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (само версии в рамките на периода на поддръжка на Microsoft) | |
Уеб браузър | Google Chrome; Mozilla Firefox; (поддържани версии: вижте текущите бележки за изданието) | |
Допълнително необходим софтуер |
|
Мин. паметта на твърдия диск | 1 GB |
---|
Мин. паметта на твърдия диск | 5 GB |
---|
Мин. паметта на твърдия диск | 5 GB |
---|
Мин. паметта на твърдия диск | 64 GB |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 0,001 |
---|