- Продукти
- IIoT решения
- moneo
- moneo локално
- QMC206
лиценз за комуникация с ifm устройства
QMC206
moneo edgeConnect IFM LIC
лиценз за комуникация с ifm устройства
QMC206
moneo edgeConnect IFM LIC
- Пакет на интерфейсен лиценз за интелигентни ifm устройства, поддържани от moneo
- Предоставя процесни и мета данни
- Свързване на IO-Link устройства от различни производители чрез ifm IO-Link master тип DataLine
- предоставяне на обекти за диагностика и допълнителни процеси и мета данни от диагностичната електроника ifm VSE за анализ на вибрациите
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение |
|
||
---|---|---|---|
Описание на съдържанието |
|
||
Свързаност |
|
Софтуер / програмиране
Език | Немски; Английски; Френски; Италиански; испански; португалски; Китайски; японски; корейски; Руски |
---|---|
Носител на данни | Изтегли |
Вид на лиценза | единичен лиценз |
Клас лиценз | пълна версия |
Системни изисквания
Допълнително необходим софтуер |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 0,001 |
---|