Характеристики на продукта
Брой входове и изходи |
Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1 |
Обхват на измерване [bar] |
0...2,5 |
Процес на свързване |
резбова връзка G 1 външна резба |
Приложение
Система |
контакти със златно покритие |
Приложение |
с възможност за монтаж в хранително-вкусовата промишленост |
Инсталация |
Свободно въртящ се корпус 350° |
Среда |
вискозни среди и течности със суспендирани частици; течности и газове |
Температура на средата [°C] |
-25...125; (145 max. 1h) |
Мин. налягане на разрушаване [bar] |
50 |
Номинално налягане [bar] |
20 |
Вид на налягането |
относителното налягане |
Без мъртва зона |
да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] |
20...30 DC |
Консумация на ток [mA] |
< 60 |
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Клас на защита |
III |
Защита срещу обръщане на полярността |
да |
Отложено включване [s] |
0,2 |
Интегриран следящ сензор |
да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи |
Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1 |
Изходи
Общ брой на изходите |
2 |
Изходящ сигнал |
превключващ сигнал; аналогов сигнал; (конфигурируеми) |
Електрическо изпълнение |
PNP |
Брой цифрови изходи |
1 |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] |
2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] |
250 |
Брой аналогови изходи |
1 |
Аналогов токов изход [mA] |
4...20 |
Макс. натоварване [Ω] |
500 |
Защита срещу късо съединение |
да |
Вид защита от късо съединение |
импулсна |
Защита от претоварване |
да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [bar] |
0...2,5 |
Гранична точка SP [bar] |
0,125...2,5 |
Точка на нулиране rP [bar] |
0,075...2,475 |
На стъпки от [bar] |
0,025 |
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [% от крайната стойност] |
< ± 1,5 |
Повторяемост [% от крайната стойност] |
< ± 0,25; (с температурни колебания < 10 К) |
Отклонение на характеристиките [% от крайната стойност] |
< ± 1,0 |
Температурно отклонение на 10 К |
< ± 0,3 |
Време за реакция
Честота на превключване за дадено време за реакция на един изход |
Време за реакция (dAP) |
[ms] |
3 |
6 |
10 |
17 |
30 |
60 |
125 |
250 |
500 |
Честота на превключване |
[Hz] |
170 |
80 |
50 |
30 |
16 |
8 |
4 |
2 |
1 |
|
Време за реакция [ms] |
при правоъгълна характеристика на налягането; Настроена точка (SPx) = 70 %; точка на нулиране (rPx) = 30 % |
Програмируемо време на отлагане dS, dr [s] |
0, 0,2,...10, 11,...50 |
Макс. аналогов изход за време за реакция [ms] |
3 |
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване |
Бутон за програмиране |
Опции за задаване на параметри |
хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; забавяне при включване / изключване; Дъмпинг |
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-25...80 |
Температура на съхранение [°C] |
-40...100 |
Защита |
IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF проведено |
10 V |
|
Удароустойчивост |
DIN IEC 68-2-27 |
50 Земно притегляне (11 ms) |
|
Устойчивост на вибрации |
DIN IEC 68-2-6 |
20 Земно притегляне (10...2000 Hz) |
|
Механични данни
Материал |
неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM |
Материали (мокри части) |
неръждаема стомана (1.4404 / 316L); керамика; PTFE |
Мин. цикли на налягане |
100 милиона |
Процес на свързване |
резбова връзка G 1 външна резба |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
Статус на превключване |
Светодиод, червен |
Визуализация на функцията |
7-сегментен LЕD дисплей |
Измерени стойности |
7-сегментен LЕD дисплей |
|
Забележки
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване
Връзка |
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |