- Продукти
- OS0034
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Приложение
Система | поляризационен филтър |
---|---|
Функционален принцип | Ретро-рефлекторен сензор |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 660 |
Изходи
Изходна функция | режим на светло / на тъмно; (настроеваеми) |
---|---|
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 10,5 |
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] | 10,5 |
Минимален работен ток [mA] | 15 |
Макс. ток на утечка [mA] | 8 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Честота на превключване AC [Hz] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | 250 |
Устойчив на късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Функция за време [s] | 0,01...5 |
Обхват на следене
Обхват [m] | < 6; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005) |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата | да |
Възможност за поларизационен филтър | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 0,269 | |
---|---|---|
Корпус | правоъгълен | |
Размери [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Материал | PPO модифициран | |
Материал на лещата |
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
Връзка | терминали: ...1,5 mm²; Кабелно уплътнение: M20 X 1,5 |
---|