- Продукти
- OI0009
Характеристики на продукта
Корпус | с резба |
---|
Приложение
Функционален принцип | Ретро-рефлекторен сензор |
---|
Електрически показатели
Честота AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 20...250 AC |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Изходи
Изходна функция | режим на светло / на тъмно; (настроеваеми) |
---|---|
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] | 4 |
Макс. ток на утечка [mA] | 12 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] | 300 |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Честота на превключване AC [Hz] | 15 |
Устойчив на късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Обхват [m] | < 4; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005) |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 0,123 | |
---|---|---|
Корпус | с резба | |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 | |
Означение на резбата | M30 x 1,5 | |
Материал | PPO модифициран | |
Материал на лещата |
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
Връзка | терминали: ...1,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 7...13 mm; Кабелно уплътнение: M20 X 1,5 |
---|