Характеристики на продукта
Тип на светлината |
червена светлина |
Защита на лазера клас |
1 |
Корпус |
правоъгълен с резба М18 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] |
10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
Консумация на ток [mA] |
< 75; (24 V) |
Клас на защита |
III |
Защита срещу обръщане на полярността |
да |
Тип на светлината |
червена светлина |
Дължина на вълната [nm] |
650 |
Тип. живот [h] |
50000 |
Входове
Входове |
Лазера включен / изключен |
Изходи
Електрическо изпълнение |
PNP |
Изходна функция |
2 x нормално отворени / нормално затворени; (настроеваеми) |
Макс. работен ток за изход [mA] |
100 |
Вид защита от късо съединение |
импулсна |
Защита от претоварване |
да |
Обхват на следене
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] |
5 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до |
при максимален обхват |
Потискане на фона [m] |
< 20 |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [m] |
0,085...1,5 |
Задаване на обхвата на отразяване на обекта [%] |
6...900; (отразяваща; 6 % черна хартия; 100 % Бяла хартия) |
Честота на измерване [Hz] |
33 |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация |
IO-Link |
Тип трансфер |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link ревизия |
1.1 |
SDCI стандарт |
IEC 61131-9 |
Профили |
Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis |
SIO режим |
да |
Тип на порта на необходимия управляващ модул |
A |
Мин. време на цикъл от процеса [ms] |
5 |
Данни за процеса през IO-Link (периодични) |
функция |
дължина на бита |
Процесни стойности |
2 x 16 |
състоянието на устройството |
4 |
двоична информация за превключване |
2 |
|
Функции на IO-Link (ациклични) |
специфичен маркер за приложение; брояч на работното време; брояч на цикли на превключване |
Поддържаните устройства |
Тип на работата |
Устройство |
default |
926 |
|
Забележка: |
За повече информация, моля вижте PDF файла на IODD на "Изтегляния" |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-25...60 |
Забележка за температурата на околната среда |
При температури на околната среда <-10 ° C е необходимо време за загряване. |
Лазерът е изключен. |
|
Температура на съхранение [°C] |
-30...80 |
Защита |
IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
Защита на лазера клас |
1 |
Бележки за лазерната защита |
Внимание: |
Лазерна светлина |
лазерен клас: |
1 |
|
EN / IEC60825-1:2007 |
|
EN / IEC60825-1:2014 |
|
Съответства на 21 CFR 1040, с изключение на отклоненията съгласно Заявление за лазери № 50 от юни 2007 г. |
|
MTTF [Години] |
217 |
UL удобрение |
Ta |
-25...60 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Захранване |
Class 2 |
Файл номер UL |
E174191 |
|
Механични данни
Тегло [g] |
229,8 |
Корпус |
правоъгълен с резба М18 |
Размери [mm] |
61,7 x 22,5 x 45,2 |
Означение на резбата |
M18 x 1 |
Материал |
корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; предна леща: стъкло |
Настройка на обектив |
странични лещи |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
Статус на превключване |
2 x Светодиод, жълт |
|
1 x буквено-цифров дисплей, 3 цифри |
|
Обслужващи елементи |
|
Забележки
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване
Връзка |
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
диаграми и графики
|
a:
|
сензор |
b:
|
обект |
c:
|
фон |
x:
|
разстояние сензор/обект [mm] |
y:
|
мин. разстояние обект / фон [mm] |
|
|
x:
|
разстояние сензор/обект [mm] |
y:
|
мин. разстояние обект / фон [mm] |
1 =
|
фон (черен 6% ремисия) |
2 =
|
Бял фон (90% ремисия) |
|
|
1:
|
ярък |
2:
|
тъмно |
A:
|
Настроена точка |
B:
|
точка на нулиране |
x:
|
яркост на обекта ( отразяваща способност на обекта ) |
y:
|
мин. разликата в отразяващата способност да бъде открита безопасно |
|
|
x:
|
отразяваща способност на обекта ( 0..900 % ) |
y:
|
Хистерезис [%] |
1 =
|
незадължителна крива на хистерезис ( Високо ) |
2 =
|
Хистерезис Фабрична настройка ( ниско ) |
|
Други данни
параметър |
Диапазон на настройка |
Фабрична настройка |
Uni |
cm |
cm |
OU1 |
Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF |
Hno |
SP1 [cm] |
8,5…150 |
150 |
nP1 [cm] |
8,5…150 |
20 |
FP1 [cm] |
8,5…150 |
25 |
LG1 |
And,Or,Off |
Off |
dS1 [s] |
0…0,1…5 |
0 |
dr1 [s] |
0…0,1…5 |
0 |
OU2 |
Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF |
Hno |
SP2 [%] |
6…900 |
6 |
bP2 [%] |
6…900 |
60 |
dP2 [%] |
6…900 |
30 |
HyL |
Lo/Hi |
Lo |
LG2 |
And,Or,Off |
Off |
dS2 [s] |
0...0,1...5 |
0 |
dr2 [s] |
0...0,1...5 |
0 |
dFO [s] |
0...0,1...5 |
0,1 |
dIS |
ON / OFF |
ON |
Повтаряемост: 6 σ
|
Повторяемост на измерените стойности |
|
разстояние |
Бял (90 % отразяване) |
черно (6% ... 90% освобождаване) |
85 mm |
8,0 mm |
15,0 mm |
750 mm |
8,0 mm |
15,0 mm |
1500 mm |
20,0 mm |
60,0 mm |
Стойностите са валидни при |
|
Извънредно количество светлина върху обекта. |
< 10 klx |
постоянни условия на околната среда |
23 °C / 960 hPa |
минимално време за включване в минути |
15 |