Фиброоптичен усилвател
OBF503
OBF-FAKG/T/AS
Фиброоптичен усилвател
OBF503
OBF-FAKG/T/AS
- Лесно регулиране на чувствителността и разтягане на импулсите чрез бутон
- Светодиоден дисплей за проверка на работата, състоянието на превключване и функцията
- За работа като датчик на дифузно отражение или датчик на преминаване на лъча
- Висока честота на превключване за бързи процеси
- Работа с евтина оптика с акрилни влакна
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Приложение
Дизайн | Оптични усилватели за акрилни оптични влакна |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 50 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 630 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP/NPN; (Автоматично установяване на товар PNP/NPN) |
---|---|
Изходна функция | режим на светло / на тъмно; (програмируеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 3000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Функция за време [s] | 0,001...0,09 |
Обхват на следене
Обхват [m] | 0...2; (Бариерен сензор) |
---|---|
Обхват [mm] | 0...100; (Дифузен сензор) |
Възможност за регулиране на обхвата | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 837 |
Механични данни
Тегло [g] | 48 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 36 x 15 x 60 |
Материал | PPE модифициран |
Настройка на обектив | странични лещи |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Конектор: 1 x M8; кодиране: A |
диаграми и графики
графика на печалба
|
|
---|