Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план
O8H218
O8H-FPKG/IO-Link/2,0M
Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план
O8H218
O8H-FPKG/IO-Link/2,0M
- Компактно светлинно петно за прецизно откриване дори на по-големи разстояния
- Изключително надеждно потискане на фона
- Монтаж в рамките на секунди, дизайн спестяващ място
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Приложение
Система | Потискане на фона |
---|---|
Функционален принцип | Дифузен сензор |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 20; ((24 V)) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 633 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | режим на светло / на тъмно; (програмируеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 1000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Обхват на следене
Обхват [mm] | 1...80; (Бяла хартия 200 x 200 mm) |
---|---|
Обхват на бял обект (90% ремисия) [mm] | 1...80 |
Обхват на сив обект (18% ремисия) [mm] | 3...76 |
Обхват на черен обект (6% опрощаване) [mm] | 5...74 |
Диапазон на настройка [mm] | 10...80 |
Възможност за регулиране на обхвата | да |
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 4 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват |
Възможно е подтискането на фон | да |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||||||
Профили | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||||
SIO режим | да | ||||||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 3 | ||||||||
Данни за процеса през IO-Link (периодични) |
|
||||||||
Функции на IO-Link (ациклични) | специфичен маркер за приложение; брояч на работното време; брояч на цикли на превключване | ||||||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 757 | ||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 38 | |
---|---|---|
Корпус | правоъгълен | |
Размери [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Материал | корпус: ABS; неръждаема стомана (1.4404 / 316L) | |
Материал на лещата |
|
|
Настройка на обектив | странични лещи |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PVC; 3 x 0,08 mm² |
---|
диаграми и графики
|
|
---|
Графиката на точността
|
|
---|