Характеристики на продукта
Тип на светлината |
червена светлина |
Защита на лазера клас |
1 |
Корпус |
правоъгълен |
Приложение
Функционален принцип |
Бариерен сензор |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] |
10...30 DC |
Консумация на ток [mA] |
10; ((24 V)) |
Клас на защита |
III |
Тип на светлината |
червена светлина |
Дължина на вълната [nm] |
650 |
Обхват на следене
Предавател / приемник |
предавател |
Обхват [m] |
< 15 |
Диаметър на най-малкия откриваем обект [mm] |
7; (15 m) |
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] |
35 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до |
при максимален обхват |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация |
IO-Link |
Тип трансфер |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link ревизия |
1.1 |
SDCI стандарт |
IEC 61131-9 |
Профили |
Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis |
SIO режим |
да |
Тип на порта на необходимия управляващ модул |
A |
Мин. време на цикъл от процеса [ms] |
2,5 |
Данни за процеса през IO-Link (периодични) |
функция |
дължина на бита |
Процесни стойности |
8 |
състоянието на устройството |
4 |
|
Функции на IO-Link (ациклични) |
специфичен маркер за приложение; брояч на работното време; брояч на цикли на превключване |
Поддържаните устройства |
Тип на работата |
Устройство |
default |
523 |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-10...60 |
Защита |
IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
Защита на лазера клас |
1 |
Бележки за лазерната защита |
Внимание: |
Лазерна светлина |
лазерен клас: |
1 |
|
EN / IEC60825-1:2007 |
|
EN / IEC60825-1:2014 |
|
Съответства на 21 CFR 1040, с изключение на отклоненията съгласно Заявление за лазери № 50 от юни 2007 г. |
|
MTTF [Години] |
697 |
Механични данни
Тегло [g] |
18,4 |
Корпус |
правоъгълен |
Размери [mm] |
35,4 x 13 x 21 |
Материал |
корпус: ABS; PPSU; уплътнение: EPDM |
Материал на лещата |
|
Настройка на обектив |
странични лещи |
Усилие на затягане [Nm] |
0,5 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
Работа |
1 x Светодиод, зелен |
|
Забележки
Забележки |
cULus - Необходим източник клас 2 |
|
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Връзка |
Конектор: 1 x M8; кодиране: A |
диаграми и графики
|
x:
|
Abstand [mm] |
y:
|
Funktionsreservefaktor |
|