- Продукти
- Обработка на изображения / Идентификация
- Сензори за разпознаване на обекти
- 3D сензори за мобилни приложения
- O3M970
Индикатор за инфрачервено осветление
O3M970
O3MIOOKG/GM/97
Индикатор за инфрачервено осветление
O3M970
O3MIOOKG/GM/97
- За датчици за 3D детектиране на сцени и обекти
- Подходящи за употреба в мобилни машини
- Компактен и здрав корпус
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
---|---|
Ъгъл на отвора [°] | 97 x 44 |
Честота на повторение на изображението 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 9...32 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 5000 |
Консумация на енергия [W] | 45 |
Клас на защита | III |
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 850 |
Обхват на следене
Ъгъл на отвора [°] | 97 x 44 |
---|---|
Честота на повторение на изображението 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | via PC and O3M271 / O3M171 with ifm Vision Assistant |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | MCI |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Температура на съхранение [°C] | -40...105 | |
Защита | IP 67; IP 69K; (с монтирани съединители или защитни капачки) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
Фотобиологична безопасност | рискова група 1; (DIN EN 62471) | ||||
Електрическа защита |
|
||||
MTTF [Години] | 78 |
Механични данни
Тегло [g] | 1416,9 |
---|---|
Размери [mm] | 143 x 85 x 83,5 |
Материал | корпус: алуминиева отливка; диск: поликарбонат |
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |