- Продукти
- O2D905
Характеристики на продукта
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
---|
Приложение
Осветено поле [mm] | 100 x 100 |
---|---|
Дизайн | подсветка |
Тип на работата | висок интензитет на светлината (максимална дължина на импулса: 50 ms, съотношение между макс. и космос: 1/10); нормален интензитет на светлината (възможно е постоянна работа) |
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] | -10...10 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 24 DC |
Консумация на ток [mA] | Работен режим "постоянна работа": 450; Работен режим "висок светлинен интензитет": 250 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 880 |
Входове
Тригер | 24 V PNP (IEC 61131-1) |
---|
Изходи
Защита от претоварване | да |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...50 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Защита от прегряване | да |
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 227 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 351,5 | |
---|---|---|
Размери [mm] | 161,2 x 133 x 9,8 | |
Материал | алуминий | |
Материал на лещата |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PUR; 4 x 0,14 mm² |
---|