Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение |
NPN |
Изходна функция |
нормално отворен |
Размери [mm] |
25 x 5 x 6,5 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] |
10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
Консумация на ток [mA] |
< 10 |
Клас на защита |
III |
Защита срещу обръщане на полярността |
да |
Макс. време за закъснение при включване [ms] |
30 |
Изходи
Електрическо изпълнение |
NPN |
Изходна функция |
нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] |
2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] |
100 |
Честота на превключване DC [Hz] |
10000 |
Защита срещу късо съединение |
да |
Защита от претоварване |
да |
Обхват на следене
Магнитна чувствителност [mT] |
2,8 |
Скорост на движение [m/s] |
> 10 |
Прецизност / отклонения
Хистерезис [mm] |
< 1,5 |
Повторяемост [mm] |
< 0,2 |
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-25...85 |
Защита |
IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
- CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF проведено |
10 V |
EN 55011 |
клас B |
|
MTTF [Години] |
3694 |
UL удобрение |
Номер за одобрение на UL |
C003 |
|
Механични данни
Тегло [g] |
12,1 |
Монтаж |
екраниран монтаж |
Тип на монтажа |
закрепваща скоба с комбиниран слот / шестоъгълен конектор, ширина 1.5 |
Тип на цилиндъра |
Т-образни цилиндри |
Размери [mm] |
25 x 5 x 6,5 |
Материал |
корпус: PA; Монтажна скоба: неръждаема стомана |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
Статус на превключване |
1 x Светодиод, жълт |
|
Аксесоари
Доставени артикули |
здрав държач: 1 |
кабелна скоба: 1 |
|
Забележки
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Връзка |
Кабел: 0,3 m, PUR |
Връзка |
Конектор: 1 x M8; кодиране: A; Заключване: плътно съответстващи |