Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение |
PNP |
Изходна функция |
нормално отворен |
Размери [mm] |
30 x 30 x 23 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] |
10...30 DC |
Консумация на ток [mA] |
< 10 |
Защита срещу обръщане на полярността |
да |
Макс. време за закъснение при включване [ms] |
2 |
Изходи
Електрическо изпълнение |
PNP |
Изходна функция |
нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] |
2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] |
300 |
Честота на превключване DC [Hz] |
5000 |
Защита срещу късо съединение |
да |
Вид защита от късо съединение |
импулсна |
Защита от претоварване |
да |
Обхват на следене
Магнитна чувствителност [mT] |
2 |
Скорост на движение [m/s] |
< 5 |
Прецизност / отклонения
Хистерезис [mm] |
1 |
Повторяемост [mm] |
0,1 |
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-25...75 |
Защита |
IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
Устойчивост на удар / вибрация |
30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Механични данни
Сензорна повърхност |
преден |
Тип на цилиндъра |
Накраиник за цилиндри; (Joucomatic) |
Размери [mm] |
30 x 30 x 23 |
Материал |
алуминий; пластмаси |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
Статус на превключване |
1 x Светодиод, жълт |
|
Забележки
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Връзка |
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |