Сензор за откриване на точково ниво
LMC110
LMFCE-B12E-QSKG-1/US
Сензор за откриване на точково ниво
LMC110
LMFCE-B12E-QSKG-1/US
- За надежден контрол на нива в резервоари и контейнери
- Два програмируеми комутиращи изхода, един от тях с комуникационен интерфейс на IO-Link
- Предварителна настройка за масло и за базирани на масло среди
- Проста връзка с процес чрез винтов адаптер
- Надеждно потискане на отлагания или пяна
- Лесна комуникация и определяне на параметрите чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|---|
Фабрична настройка | масла; среда на маслена основа |
Процес на свързване | G 1/2 външна резба |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Среда | вода; среда на водна основа; масла; среда на маслена основа; Охлаждащи течности; прах |
Не може да се използва за | Вижте инструкциите за експлоатация, раздел "Функция и характеристики". |
Температура на средата [°C] | -25...100 |
Дължина на сондата [mm] | 28 |
Налягане на резервоара [bar] | -1...40 |
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar] | 40 |
Температура на средата [°C] | -25...100 |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 35 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; IO-Link |
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 50; (100 (...60 °C)) |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | термичен, импулсен |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Фабрична настройка | масла; среда на маслена основа |
---|
Време за реакция
Време за реакция [s] | < 0,5 |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||
Профили | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO режим | да | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Данни за процеса, аналогови | 1 | ||||
Данни за процеса, двоични | 2 | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 2,3 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 |
Защита | IP 68; IP 69K; (7 дни / 1 м дълбочина на водата / 0,1 бара: IP 68) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||
MTTF [Години] | 534 | ||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 127,5 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 18,1 / L = 76,2 |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PEEK; FKM |
Процес на свързване | G 1/2 външна резба |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|