Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение |
PNP |
Изходна функция |
нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
Корпус |
с резба |
Размери [mm] |
M18 x 1 / L = 84 |
Приложение
Система |
контакти със златно покритие |
Среда |
прах; течности; масла; Охлаждащи течности |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] |
10...36 DC |
Консумация на ток [mA] |
17; (24 V) |
Клас на защита |
II |
Защита срещу обръщане на полярността |
да |
Изходи
Електрическо изпълнение |
PNP |
Изходна функция |
нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] |
2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] |
250 |
Честота на превключване DC [Hz] |
5 |
Защита срещу късо съединение |
да |
Вид защита от късо съединение |
импулсна |
Защита от претоварване |
да |
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-25...80 |
Защита |
IP 67 |
Механични данни
Корпус |
с резба |
Монтаж |
неекраниран монтаж |
Размери [mm] |
M18 x 1 / L = 84 |
Означение на резбата |
M18 x 1 |
Материал |
PP |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
Статус на превключване |
1 x Светодиод, жълт |
Работа |
1 x Светодиод, зелен |
функция |
1 x Светодиод, червен |
|
Забележки
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване - щекер
|
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |