- Продукти
- KN0006
Капацитивен сензор
KN0006
KNM30NPKBBOW/LS100
Капацитивен сензор
KN0006
KNM30NPKBBOW/LS100
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: KI0054 Сравнение на изделия: KN0006 / KI0054 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Изходна функция | нормално затворен |
---|---|
Обхват на сензора [mm] | Програмируем обхват на сензора |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 92 |
Приложение
Инсталация | откриване чрез неметални стени на контейнерите |
---|---|
Среда | сух насипен материал; течности |
Температура на средата [°C] | -25...110 |
Електрически показатели
Честота AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 30...250 AC |
Клас на защита | II |
Изходи
Изходна функция | нормално затворен |
---|---|
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] | 10 |
Минимален работен ток [mA] | 5 |
Макс. ток на утечка [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) |
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] | 200; (250 (...40 °C)) |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
Честота на превключване AC [Hz] | 5 |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | Програмируем обхват на сензора |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Корпус | с резба |
---|---|
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 92 |
Означение на резбата | M30 x 1,5 |
Материал | PBT; PP |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Задължителна защита | миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; бързодействащ |
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x 1/2"; кодиране: C |
---|