Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение |
AS-i |
Обхват на сензора [mm] |
4...10 |
Корпус |
с резба |
Размери [mm] |
M30 x 1,5 |
Приложение
Система |
оптична помощ за конфигуриране |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] |
20...32 DC |
Консумация на ток [mA] |
50 |
Защита срещу обръщане на полярността |
да |
Изходи
Електрическо изпълнение |
AS-i |
Честота на превключване DC [Hz] |
40 |
Защита от претоварване |
да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] |
4...10 |
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане |
да |
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-25...80 |
Защита |
IP 67 |
AS-i класификация
I/O AS-i конфигурация [hex] |
1 |
AS-i ID код [hex] |
F |
AS-i сертификат |
00501 |
Механични данни
Корпус |
с резба |
Монтаж |
неекраниран монтаж |
Размери [mm] |
M30 x 1,5 |
Означение на резбата |
M30 x 1,5 |
Материал |
месинг с никелово покритие; PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
Статус на превключване |
1 x Светодиод, жълт |
Помощ за конфигуриране |
1 x Светодиод, червен |
|
Оптична помощ за конфигуриране |
да |
Аксесоари
Доставени артикули |
заключващи гайки: 2 |
отвертка: 1 |
|
Забележки
Забележки |
Осигурен диапазон: прибл. 10 ... 80% от Sn |
|
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Връзка |
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |