Характеристики на продукта
Принцип на измерване | MEMS капацитет |
---|---|
Интерфейс за комуникация | CAN |
Брой измервани оси | 2 |
---|---|
Ъглов обхват [°] | -45…45 |
Приложение
Функционален принцип | статичен |
---|---|
Приложение | Високо прецизно измерване на наклона в 2 оси за мобилни приложения |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 9,2...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 70; (24 V DC, 25 °C) |
Макс. токово потребление [mA] | 405; (9,2 V DC; -40 °C) |
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 300; (време за загряване; Макс. начално време: 1000 ms) |
Обхват на измерване / настройка
Принцип на измерване | MEMS капацитет |
---|
Брой измервани оси | 2 |
---|---|
Ъглов обхват [°] | -45…45 |
Ограничена честота [Hz] | 0,5...10; (настроеваеми) |
Прецизност / отклонения
Прецизност [°] | ≤ ± 0,01; (абсолютен) |
---|---|
Хистерезис [°] | ≤ ± 0,05 |
Повторяемост [°] | ≤ ± 0,01 |
Резолюция [°] | 0,01; (настроеваеми) |
Температурен коефициент [1/K] | ≤ ± 0,0008 ° |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | CAN |
---|---|
Брой CAN интерфейси | 1 |
Изключващо съпротивление | да; (вътрешен ; настроеваеми) |
Протокол | CANopen | ||
---|---|---|---|
Фабричните настройки |
|
||
Версия | CiA DS301 V4.2.0; DSP-410 V2.0.0; CiA 306 V1.3.0 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 |
Защита | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||||||||||
Тест с пръскане на сол |
|
||||||||||||||||||
Топлинна влага |
|
||||||||||||||||||
MTTF [Години] | 372 | ||||||||||||||||||
Стандарт | В съответствие с ECE R 10, rev. 5; ISO 7637-3: 2007-07 |
Механични данни
Тегло [g] | 415,5 |
---|---|
Размери [mm] | 90 x 62 x 33,2 |
Материал | корпус: цинкова отливка с никелово покритие |
Положение на монтаж | Хоризонтален |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - CAN-In
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
Електрическо свързване - CAN-Out
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
диаграми и графики
посока на измерване и монтаж
|
|
---|