Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение |
PNP |
Изходна функция |
нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] |
15 |
Корпус |
с резба |
Размери [mm] |
M30 x 1,5 / L = 66 |
Приложение
Система |
корекционен фактор = 1; Имунитет към електромагнитни полета |
Имунитет към електромагнитни полета |
да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] |
10...30 DC |
Консумация на ток [mA] |
15; (24 V) |
Клас на защита |
II |
Защита срещу обръщане на полярността |
да |
Изходи
Електрическо изпълнение |
PNP |
Изходна функция |
нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] |
3 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] |
200 |
Честота на превключване DC [Hz] |
20 |
Защита срещу късо съединение |
да |
Вид защита от късо съединение |
импулсна |
Защита от претоварване |
да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] |
15 |
Реален обхват на засичане Sr [mm] |
15 ± 10 % |
Работен обхват [mm] |
0...12,1 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция |
стомана: 1 / неръждаема стомана: 1,1 / месинг: 1,1 / алуминий: 1,1 / мед: 1,1 |
Хистерезис [% от Sr] |
3...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] |
-10...10 |
Корекционен фактор = 1 |
да |
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-25...70 |
Защита |
IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
клас B |
|
Механични данни
Корпус |
с резба |
Монтаж |
неекраниран монтаж |
Размери [mm] |
M30 x 1,5 / L = 66 |
Означение на резбата |
M30 x 1,5 |
Материал |
месинг PTFE покритие; сензорна повърхност: PPS PTFE покритие |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
Статус на превключване |
1 x Светодиод, жълт |
|
Забележки
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Връзка |
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |