Характеристики на продукта
Изходна функция |
нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] |
10 |
Корпус |
с резба |
Размери [mm] |
M30 x 1,5 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] |
20...250 AC/DC |
Клас на защита |
II |
Защита срещу обръщане на полярността |
не |
Изходи
Изходна функция |
нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] |
6 |
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] |
6,5 |
Минимален работен ток [mA] |
5 |
Макс. ток на утечка [mA] |
2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] |
250; (350 (...50 °C)) |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] |
100 |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] |
2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Честота на превключване AC [Hz] |
25 |
Честота на превключване DC [Hz] |
30 |
Защита срещу късо съединение |
не |
Защита от претоварване |
не |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] |
10 |
Реален обхват на засичане Sr [mm] |
10 ± 10 % |
Работен обхват [mm] |
0...8,1 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция |
стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
Хистерезис [% от Sr] |
3...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] |
-10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-25...80 |
Защита |
IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
клас B |
|
Механични данни
Корпус |
с резба |
Монтаж |
екраниран монтаж |
Размери [mm] |
M30 x 1,5 |
Означение на резбата |
M30 x 1,5 |
Материал |
месинг с никелово покритие; PC |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
Статус на превключване |
1 x Светодиод, жълт |
|
Забележки
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване - щекер
|
Конектор: 1 x Ø 28 mm; кодиране: A |