Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение |
PNP |
Изходна функция |
нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] |
5 |
Корпус |
с резба |
Размери [mm] |
M18 x 1 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] |
10...36 DC |
Консумация на ток [mA] |
5; (24 V) |
Клас на защита |
II |
Защита срещу обръщане на полярността |
да |
Изходи
Електрическо изпълнение |
PNP |
Изходна функция |
нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] |
2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] |
250 |
Честота на превключване DC [Hz] |
720 |
Защита срещу късо съединение |
да |
Вид защита от късо съединение |
импулсна |
Защита от претоварване |
да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] |
5 |
Реален обхват на засичане Sr [mm] |
5 ± 10 % |
Работен обхват [mm] |
0...4,05 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция |
стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
Хистерезис [% от Sr] |
1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] |
-10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-25...80 |
Защита |
IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
клас B |
|
Механични данни
Тегло [g] |
155,1 |
Корпус |
с резба |
Монтаж |
екраниран монтаж |
Размери [mm] |
M18 x 1 |
Означение на резбата |
M18 x 1 |
Материал |
PES; месинг с никелово покритие |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
Статус на превключване |
1 x Светодиод, жълт |
|
Забележки
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Връзка |
Конектор: 1 x Ø 28 mm; кодиране: A |