Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение |
PNP |
Изходна функция |
нормално затворен |
Обхват на сензора [mm] |
4 |
Корпус |
с резба |
Размери [mm] |
M12 x 1 / L = 50 |
Приложение
Система |
контакти със златно покритие |
Приложение |
Използва се във влажни зони и в хранително-вкусовата промишленост |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] |
10...36 DC |
Консумация на ток [mA] |
10; (24 V) |
Клас на защита |
II |
Защита срещу обръщане на полярността |
да |
Изходи
Електрическо изпълнение |
PNP |
Изходна функция |
нормално затворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] |
2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] |
100 |
Честота на превключване DC [Hz] |
800 |
Защита срещу късо съединение |
да |
Вид защита от късо съединение |
импулсна |
Защита от претоварване |
да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] |
4 |
Реален обхват на засичане Sr [mm] |
4 ± 10 % |
Работен обхват [mm] |
0...3,25 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция |
стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
Хистерезис [% от Sr] |
1...20 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] |
-10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] |
0...100 |
Защита |
IP 68; IP 69K; ("COP") |
Тестове / одобрения
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
0,5 kV линия към линия, Ri: 2 Ohm |
EN 61000-4-6 HF проведено |
10 V |
EN 55011 |
клас B |
|
Механични данни
Тегло [g] |
0,031 |
Корпус |
с резба |
Монтаж |
неекраниран монтаж |
Размери [mm] |
M12 x 1 / L = 50 |
Означение на резбата |
M12 x 1 |
Материал |
втулка с резба: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); сензорна повърхност: PEEK; заключващи гайки: неръждаема стомана |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
Статус на превключване |
4 x 90° Светодиод, жълт |
|
Забележки
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Връзка |
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |